Danfoss logo
145F0328_145F0329_145F0330_145F0331_145F0332_145F0333_145F0334_145F0335_145F0730_145F0731_145F0732_145F0297_145F0298_145F0707_145F0393_Akva Lux II VXi_w_insulation_cover

Akva Lux II VXi (P348), Type 3-2, Heating controller name: ECL 310 / P348, DHW controller name: PTC2 + P

145F0744

Product Type: Akva Lux II VXi (P348), Type 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / P348, AVQM 15, AMV 13, PTC2 + P

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.5 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
DHW 循环Optional
DHW 控制器名称PTC2 + P
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型External thread
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热合金AISI 316
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/P348 DE
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, TYPE 3-2, PTC2, ECL310/P348
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
特性
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top and bottom
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
不带顶盖深度 [mm]360 mm
不带顶盖高度 [mm]980 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型Akva Lux II VXi (P348)
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 13
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型XB06L-1 24
供热控制器名称ECL 310 / P348
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 Hybrid 15-70
供电电压 [V] AC230 V
包含电池No
压差控制器AVPL
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 3-2
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]360 mm
带顶盖高度 [mm]980 mm
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H-1 40
连接方向Top and bottom

一般规格

特性
毛重44 千克
净重42 千克
容积217.5 公升
特性
EAN/UPC5715255231448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm