Danfoss logo
 Akva Lux II VXe HT_ISO

Akva Lux II VXe HT (A266), Type 1-1, Heating controller name: ECL 310 / А266, DHW controller name: ECL 310 / A266

145F0656

Product Type: Akva Lux II VXe HT (A266), Type 1-1, 25 bar, 130 °C, ECL 310 / А266, VM2 15, AMV 10, VM2 15, AMV 33

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN 15
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
DHW ActuatorAMV 33
DHW 循环Yes
DHW 控制器名称ECL 310 / A266
DHW 控制类型Electronic
DHW 控制阀VM2 15
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]1.60 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø22
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型External thread
Heating capacity [kW]35 kW
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionAkva Lux II Vxe HT, ECL310/A266,H1-W1
Material Description (Short TeAkva Lux VXe HT, Type H1-W1
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]25 bar
特性
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
不带顶盖深度 [mm]315 mm
不带顶盖高度 [mm]932 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型Akva Lux II VXe HT (A266)
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 10
供水温度结构[°C]130 °C
供热换热器类型XB06H-1 26
供热控制器名称ECL 310 / А266
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 Flex AS 15-75 130
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Polypropylene
包含电池No
压差控制器AVPB-F
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 1-1
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]315 mm
带顶盖高度 [mm]932 mm
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸1/2"
循环连接类型Internal thread
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]60 kW
生活热水换热器类型XB06H-1 26
连接方向Bottom
顶盖材料Polypropylene

一般规格

特性
毛重43 千克
净重42 千克
容积217.5 公升
特性
EAN/UPC5702424659813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm