Danfoss logo
Akva Lux II VXe, Type 3-2, 145F0676

Akva Lux II VXe (A237), Type 3-2, Heating controller name: ECL 310 / A237, DHW controller name: PTC2+P

145F0676

Product Type: Akva Lux II VXe (A237), Type 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A237, AVQM 15, AMV 13, PTC2+P

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
DHW 循环Yes
DHW 控制器名称PTC2+P
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型External thread
Heating capacity [kW]15 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionAkva Lux VXe Typ3-2 310/A337 STW Circ HM
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H3-W2, STW, Circ. HM
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
特性
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
不带顶盖深度 [mm]315 mm
不带顶盖高度 [mm]932 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型Akva Lux II VXe (A237)
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 13
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型XB06L-1 24
供热控制器名称ECL 310 / A237
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 Auto 15-70 130
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Polypropylene
包含电池No
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 3-2
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]315 mm
带顶盖高度 [mm]932 mm
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸1/2"
循环连接类型Internal thread
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]55 kW
生活热水换热器类型XB06H-1 40
连接方向Bottom
顶盖材料Polypropylene

一般规格

特性
毛重43 Kilogram
净重42 Kilogram
容积173.91 Liter
特性
EAN/UPC5715162906149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm