Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP (A260), Type 1-1, Heating controller name: ECL 210, DHW controller name: PTC2

004U8347

Product Type: Akva Lux II VX H2WP (A260), Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G ext. thread
DHW 循环Optional
DHW 控制器名称PTC2
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G int. Thread
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热合金AISI 316
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionAkva Lux VX H2 A260, Typ1/1, H, Ins
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / VMV / AMV
Product lineLight Duty Stations
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
不带顶盖宽度 [mm]650 mm
不带顶盖深度 [mm]365 mm
不带顶盖高度 [mm]861 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
二次侧标称压力 [bar]3 bar
产品类型Akva Lux II VX H2WP (A260)
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型XB06H-1 26
供热控制器名称ECL 210
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Pipe insulation
包含电池No
包装宽度 [mm]840 mm
包装深度 [mm]800 mm
包装高度 [mm]420 mm
备注Indir. HE with mix loop and DHW, ECL210/A260 for HE, safety func.
家庭数量 [最低]1
家庭数量 [最高]4
工作站尺寸类型Type 1-1
带顶盖宽度 [mm]700 mm
带顶盖深度 [mm]381 mm
带顶盖高度 [mm]861 mm
描述Akva Lux II VX H2WP type 1 DHW + type 1 HE with insulated pipes
热交换器测试压力 [bar]38 bar
生活热水换热器类型XB06H-1 26
连接方向Top and bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
顶盖选择Included

一般规格

特性
毛重47 千克
净重45 千克
特性
容积3.995 公石
EAN/UPC5715162510681