Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP (A260), Type 1-1, Heating controller name: ECL 310 / A260, DHW controller name: PTC2+P

145F0272

Product Type: Akva Lux II VX H2WP (A260), Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A260, AVQM 15, AMV 13, PTC2+P

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
DHW capacity [kW] [Min]35 kW
DHW 循环Optional
DHW 控制器名称PTC2+P
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating capacity [kW]20 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ 1/1 KR
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H1-W1, 2xSTW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top and bottom
不带顶盖宽度 [mm]650 mm
不带顶盖深度 [mm]365 mm
特性
值
不带顶盖高度 [mm]818 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型Akva Lux II VX H2WP (A260)
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 13
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型XB06H-1 26
供热控制器名称ECL 310 / A260
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 Auto 15-70 130
供电电压 [V] AC230 V
保温材料EPDM
包含电池No
包装宽度 [mm]840 mm
包装深度 [mm]800 mm
包装高度 [mm]420 mm
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
地暖循环-泵品牌Grundfos
地面供暖电路 - 泵类型UPM3 Auto 15-70 130
工作站尺寸类型Type 1-1
带顶盖宽度 [mm]700 mm
带顶盖深度 [mm]380 mm
带顶盖高度 [mm]861 mm
描述Akva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Type H1/W1 with double STW for radiator and floor heating circuits
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热交换器测试压力 [bar]38 bar
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]41 kW
生活热水换热器类型XB06H-1 26
连接方向Top and bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
额外的信息2x Safety function

一般规格

特性
值
毛重47 千克
净重45 千克
容积399.543 公升
特性
值
EAN/UPC5714279482577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm