Akva Lux II VX (A237), Type 3-1, Heating controller name: ECL 210, DHW controller name: PTC2
004U8269
Product Type: Akva Lux II VX (A237), Type 3-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Akva Lux II VX (A237)
004U8269
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DCW 静态压力 [bar] [最低] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G ext. thread |
| DHW 循环 | Optional |
| DHW 控制器名称 | PTC2 |
| DHW 控制类型 | Flow/thermostatic |
| DHW 管道尺寸 | Ø18 |
| DHW 连接尺寸 | 3/4" |
| DHW 连接类型 | G int. Thread |
| HE 控制类型 | Electronic |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G int. Thread |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| HEX 供热合金 | AISI 316 |
| HEX 供热钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux II VX HWP ECL210/A237 TYP3/1 K |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Product line | Light Duty Stations |
| UL 认证 | Out of scope |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 510 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 365 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 861 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 二次侧标称压力 [bar] | 3 bar |
| 产品类型 | Akva Lux II VX (A237) |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供水温度结构[°C] | 110 °C |
| 供热换热器类型 | XB06L-1 24 |
| 供热控制器名称 | ECL 210 |
| 供热泵品牌 | Grundfos |
| 供热泵类型 | UPM3 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 保温材料 | Without |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 840 mm |
| 包装深度 [mm] | 620 mm |
| 包装高度 [mm] | 420 mm |
| 备注 | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function |
| 家庭数量 [最低] | 1 |
| 家庭数量 [最高] | 2 |
| 工作站尺寸类型 | Type 3-1 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 550 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 381 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 861 mm |
| 描述 | Akva Lux II VX HWP type 1 DHW + type 3 FH (XB 06L-1-24) |
| 热交换器测试压力 [bar] | 38 bar |
| 生活热水换热器类型 | XB06H-1 26 |
| 连接方向 | Top and bottom |
| 顶盖材料 | White-lacquered steel sheet |
| 顶盖选择 | Included |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 47 千克 |
| 净重 | 45 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510353 |