Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Akva Lux II VX (A237), Type 2-1, Heating controller name: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, DHW controller name: PTC2+P

004U8268

Product Type: Akva Lux II VX (A237), Type 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Akva Lux II VX (A237)

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G ext. thread
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW 循环Optional
DHW 控制器名称PTC2+P
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G int. Thread
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
Heating capacity [kW] [Max]34 kW
Heating capacity [kW] [Min]8 kW
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热合金AISI 316
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionAKVA LUX II VX ECL210/A237 TYP2/1 K
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Product lineLight Duty Stations
UL 认证Out of scope
一次侧标称压力 [bar]16 bar
不带顶盖宽度 [mm]510 mm
不带顶盖深度 [mm]365 mm
不带顶盖高度 [mm]861 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
二次侧标称压力 [bar]3 bar
产品类型Akva Lux II VX (A237)
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型XB06H-1 40
供热控制器名称ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 15-70 130 ZZA
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Without
包含电池No
包装宽度 [mm]840 mm
包装深度 [mm]620 mm
包装高度 [mm]420 mm
压差控制器Integrated
备注Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
家庭数量 [最低]1
家庭数量 [最高]2
工作站尺寸类型Type 2-1
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]381 mm
带顶盖高度 [mm]861 mm
描述Akva Lux II VX HWP Type 1-2, ECL210, without insulation
热交换器测试压力 [bar]38 bar
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]55 kW
生活热水换热器类型XB06H-1 26
连接方向Top and bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
顶盖选择Included
额外的信息2x Safety valvesCover

一般规格

特性
毛重47 千克
净重45 千克
特性
EAN/UPC5715162510346