Termix BVX FI RO, Type 2-3, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: RAVK
144H2378
Product Type: Termix BVX FI RO, Type 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VM2, AMV 13, RAVK
144H2378
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | Internal thread |
| DHW tank circuit - control | Thermostatic |
| DHW 循环 | Optional |
| DHW 控制器名称 | RAVK |
| DHW 控制类型 | Thermostatic |
| DHW 管道尺寸 | Ø18 |
| DHW 连接尺寸 | 3/4" |
| DHW 连接类型 | Internal thread |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Electronic |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | Internal thread |
| Heating Control valve | VM2 |
| HEX 供热钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | Termix BVX-FI RO T/E 2-3 STW |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Termix BVX-FI RO T/E 2-3 STW |
| SCIP 卷宗编号 | 4734ba75-aa91-464b-8c6d-4235331e296e |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 一次侧连接方向 | Top |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Termix BVX FI RO |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供暖驱动器 | AMV 13 |
| 供水温度结构[°C] | 120 °C |
| 供热换热器类型 | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| 供热控制器名称 | ECL 310 |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE |
| 工作站尺寸类型 | Type 2-3 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 560 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 570 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 1910 mm |
| 循环管道尺寸 | Ø18 |
| 循环连接尺寸 | 3/4" |
| 循环连接类型 | Internal thread |
| 描述 | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 水箱材料 | Enamelled steel |
| 热水箱容积 [l] | 105 L |
| 电源电压 [V] | 230.0 V |
| 连接方向 | Top |
| 顶盖材料 | White-lacquered steel sheet |
| 顶盖选择 | Included |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 125 千克 |
| 净重 | 125 千克 |
| 容积 | 683.873 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561321725 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |