Danfoss logo
Termix BVX-FI RO T/E 2-2 144H2377 - 2-3 STW 144H2378

Termix BVX FI RO, Type 2-2, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: RAVK

144H2377

Product Type: Termix BVX FI RO, Type 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2, AMV 150, RAVK

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & DHW tank
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型Internal thread
DHW tank circuit - controlThermostatic
DHW 循环Optional
DHW 控制器名称RAVK
DHW 控制类型Thermostatic
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveVS2
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-2
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Termix BVX-FI RO T/E 2-2
SCIP 卷宗编号d457aeb9-ee89-4efe-84f2-52db46c8e7f5
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
特性
值
一次侧连接方向Top
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix BVX FI RO
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型XB06H+-1 30 G3/4"*20 H
供热控制器名称ECL 310
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 2-2
带顶盖宽度 [mm]560 mm
带顶盖深度 [mm]570 mm
带顶盖高度 [mm]1910 mm
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型Internal thread
描述Substation - Indirect Heating + DHW cylinder
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
水箱材料Enamelled steel
热水箱容积 [l]105 L
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Top
顶盖材料White-lacquered steel sheet
顶盖选择Included

一般规格

特性
值
毛重125 千克
净重125 千克
容积0.684 立方公尺
特性
值
EAN/UPC5706561321718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm