Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Type 2-1, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H2792

Product Type: Termix BVX FI RO SEK, Type 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, VS2, AMV 150, VS2, AMV 150

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & DHW tank
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型Internal thread
DHW ActuatorAMV 150
DHW tank circuit - controlElectronic
DHW 循环Optional
DHW 控制器名称ECL 310
DHW 控制类型Electronic
DHW 控制阀VS2
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveVS2
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Mixing circuit - controlN/A
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Termix BVX-FI RO SEK E 2-1
SCIP 卷宗编号b3df5597-db17-48c8-8f65-6a4809be967f
UL 认证No
特性
值
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix BVX FI RO SEK
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型XB06H+-1 20 G3/4"*20 H
供热控制器名称ECL 310
包含电池No
压差控制器AVPB-F
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 2-1
带顶盖宽度 [mm]560 mm
带顶盖深度 [mm]570 mm
带顶盖高度 [mm]1910 mm
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型Internal thread
描述Substation - Indirect Heating + DHW cylinder
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
水箱材料Enamelled steel
热水箱容积 [l]105 L
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Top
顶盖材料White-lacquered steel sheet
顶盖选择Included

一般规格

特性
值
毛重150 千克
净重130 千克
特性
值
EAN/UPC5706561322760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm