Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, 120L/H16, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: RAVK

145G3157

Product Type: Comfort A, 120L/H16, 16 bar, 110 °C, ECL 120, VS2 15, AMV 150, RAVK

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & DHW tank
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
DHW 控制器名称RAVK
DHW 控制类型Thermostatic
DHW 控制阀VMA 15
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]0.63 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionComfort A GVXe120 XB06H16 HOFOR u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 120L, XB06H16, Cover, HOFOR
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
特性
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型Comfort A
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型XB06H-1 16
供热控制器名称ECL 120
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 Auto 15-70 130
供电电压 [V] AC230 V
包含电池No
压差控制器AVP-F
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型120L/H16
描述Comfort A GVXe120 XB06H16 HOFOR u/kappe
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热水箱容积 [l]120 L
连接方向Bottom
额外的信息Cover

一般规格

特性
毛重165 千克
净重155 千克
容积1014 公升
特性
EAN/UPC5715162521939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm