Comfort A, 70L, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: RAVK
145G3149
Product Type: Comfort A, 70L, 16 bar, 110 °C, ECL 120, VS2 15, AMV 150, RAVK
145G3149
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | External thread |
| DHW 控制器名称 | RAVK |
| DHW 控制类型 | Thermostatic |
| DHW 控制阀 | VMA 15 |
| DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h] | 1.00 m³/h |
| DHW 管道尺寸 | Ø18 |
| DHW 连接尺寸 | 3/4" |
| DHW 连接类型 | Internal thread |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Electronic |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | Internal thread |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Material Description | Comfort A GSe70L STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A Gse, 70L, Cover, Std |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
特性 | 值 |
|---|---|
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
| 一次侧连接方向 | Bottom |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧标称压力 [bar] | 6 bar |
| 产品类型 | Comfort A |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供暖驱动器 | AMV 150 |
| 供水温度结构[°C] | 110 °C |
| 供热控制器名称 | ECL 120 |
| 供热泵品牌 | Grundfos |
| 供热泵类型 | UPM3 Auto 15-70 130 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 包含电池 | No |
| 压差控制器 | AVPL |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 工作站尺寸类型 | 70L |
| 描述 | Comfort A GSe70L STD u/kappe |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 热水箱容积 [l] | 70 L |
| 连接方向 | Bottom |
| 额外的信息 | Cover |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 119 千克 |
| 净重 | 114 千克 |
| 容积 | 785.4 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |