Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A247), Type 2-1, Heating controller name: ECL 310 / A247, DHW controller name: ECL 310 / A247

145F0687

Product Type: VXe SLS (A247), Type 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A247, AHQM 15, AMV 10, AHQM 20, AMV 10

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
DHW ActuatorAMV 10
DHW tank circuit - pump brandGrundfos
DHW tank circuit - pump typeUPM3 15-50 130 CIL3
DHW 控制器名称ECL 310 / A247
DHW 控制类型Electronic
DHW 控制阀AHQM 20
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]2.50 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed stainless steel
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVXe-SLS ECL310/A247, Type 2/1STS
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 2-1, ECL310/A247, Sts
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
特性
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
不带顶盖深度 [mm]315 mm
不带顶盖高度 [mm]785 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型VXe SLS (A247)
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 10
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型XB06H-1 40
供热控制器名称ECL 310 / A247
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 Auto 15-70 130
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Polypropylene
包含电池No
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 2-1
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]315 mm
带顶盖高度 [mm]785 mm
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H-1 StS 26
连接方向Bottom
顶盖材料Polypropylene

一般规格

特性
毛重40 千克
净重38 千克
容积136.001 公升
特性
EAN/UPC5715255126041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm