Danfoss logo
DSA HRU, One-tank solution, Indirect heating substations

DSA HRU, 一个水罐方案, 采暖所需负荷[kW]: 22, 热回收(CO2)负荷[kW]: 100, 热转售选项: 否

146B9400

DSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100

产品规格

特性
值
Application typeHeat recovery unit
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN25
DH 连接尺寸1"
DH 连接类型螺纹
HE 控制类型电子
HE 管道尺寸DN25
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型螺纹
HEX 供热合金1.4404
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100
PED 类别I
Product line32
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]0.62 m³/h
一次侧连接方向上
不带顶盖宽度 [mm]1500 mm
不带顶盖深度 [mm]800 mm
不带顶盖高度 [mm]2000 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型DSA HRU
产品系列换热机组
供热换热器类型XB37H-1 16
供热控制器名称ECL310 (P510.12)
保温材料聚氨酯(PU)硬泡沫
储水管容量500.0 L
储水罐数量1 pc
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制造商名称Danfoss
包含电池No
审批CE 认证
工作温度 [°C] [最高]90 °C
应用A6
换热机组类型A6
描述DSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100
数据通信ModBus
热回收(CO2)负荷[kW]100 kW
热转售选项否
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
采暖所需负荷[kW]22 kW
顶盖选择否
额外的信息一个水罐方案

一般规格

特性
值
毛重540 千克
净重500 千克
特性
值
容积2152.163 公升
EAN/UPC5715162903209