Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations,

DSA HRU, 两个水罐方案, 采暖所需负荷[kW]: 338, 热回收(CO2)负荷[kW]: 150, 热转售选项: 否

146B9257

DSA HRU 2 HE 338D CO2 150

产品规格

特性
值
Application typeHeat recovery unit
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN50
DH 连接尺寸2"
DH 连接类型螺纹
HE 控制类型电子
HE 管道尺寸DN50
HE 连接尺寸2"
HE 连接类型螺纹
HEX 供热合金1.4404
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 338D CO2 150
PED 类别I
Product line32
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]9.68 m³/h
一次侧连接方向上
不带顶盖宽度 [mm]2800 mm
不带顶盖深度 [mm]1200 mm
不带顶盖高度 [mm]2000 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型DSA HRU
产品系列换热机组
供热换热器类型XB59M-1 90
供热控制器名称ECL310 (P510.12)
保温材料聚氨酯(PU)硬泡沫
储水管容量500.0 L
储水罐数量2 pc
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制造商名称Danfoss
包含电池No
审批CE 认证
工作温度 [°C] [最高]90 °C
应用A4
换热机组类型A4
描述DSA HRU 2 HE 338D CO2 150
数据通信ModBus
热回收(CO2)负荷[kW]150 kW
热转售选项否
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
采暖所需负荷[kW]338 kW
顶盖选择否
额外的信息两个水罐方案

一般规格

特性
值
毛重540 千克
净重500 千克
特性
值
容积3925.163 公升
EAN/UPC5715162903797