DSA HRU, 两个水罐方案, 采暖所需负荷[kW]: 135, 热回收(CO2)负荷[kW]: 150, 热转售选项: 否
146B9248
DSA HRU 2 HE 135D CO2 150
146B9248
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Heat recovery unit |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | DN40 |
| DH 连接尺寸 | 1 1/2" |
| DH 连接类型 | 螺纹 |
| HE 控制类型 | 电子 |
| HE 管道尺寸 | DN40 |
| HE 连接尺寸 | 1 1/2" |
| HE 连接类型 | 螺纹 |
| HEX 供热合金 | 1.4404 |
| HEX 供热钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 135D CO2 150 |
| PED 类别 | I |
| Product line | 32 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 一次侧流量 [m3/h] [最高] | 2.44 m³/h |
| 一次侧连接方向 | 上 |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 2800 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 1200 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 2000 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 产品类型 | DSA HRU |
| 产品系列 | 换热机组 |
| 供热换热器类型 | XB37H-1 40 |
| 供热控制器名称 | ECL310 (P510.12) |
| 保温材料 | 聚氨酯(PU)硬泡沫 |
| 储水管容量 | 500.0 L |
| 储水罐数量 | 2 pc |
| 允许温度 [˚C] [最低] | 2 °C |
| 制造商名称 | Danfoss |
| 包含电池 | No |
| 审批 | CE 认证 |
| 工作温度 [°C] [最高] | 90 °C |
| 应用 | A4 |
| 描述 | DSA HRU 2 HE 135D CO2 150 |
| 数据通信 | ModBus |
| 热回收(CO2)负荷[kW] | 150 kW |
| 热转售选项 | 否 |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 230 V |
| 采暖所需负荷[kW] | 135 kW |
| 顶盖选择 | 否 |
| 额外的信息 | 两个水罐方案 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 540 千克 |
| 净重 | 500 千克 |
| 容积 | 3864.075 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903148 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |