Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, 两个水罐方案, 采暖所需负荷[kW]: 216, 热回收(CO2)负荷[kW]: 400, 热转售选项: 是

146B9224

DSA HRU 2 HE 216D CO2 400 S

产品规格

特性
值
Application typeHeat recovery unit
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN50
DH 连接尺寸2"
DH 连接类型螺纹
HE 控制类型电子
HE 管道尺寸DN50
HE 连接尺寸2"
HE 连接类型螺纹
HEX 供热合金1.4404
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 216D CO2 400 S
PED 类别I
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]3.87 m³/h
一次侧连接方向上
不带顶盖宽度 [mm]2800 mm
不带顶盖深度 [mm]1200 mm
不带顶盖高度 [mm]2000 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型DSA HRU
特性
值
产品系列换热机组
供热换热器类型XB37H-1 60
供热控制器名称ECL310 (P510.12)
保温材料聚氨酯(PU)硬泡沫
储水管容量500.0 L
储水罐数量2 pc
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
充液泵品牌Wilo
充液泵类型STRATOS-PARA 30/1-12
制造商名称Danfoss
包含电池No
审批CE 认证
工作温度 [°C] [最高]90 °C
应用A3
换热器型号用于销售选项XB37H-1-60
换热机组类型A3
描述DSA HRU 2 HE 216D CO2 400 S
数据通信ModBus
热回收(CO2)负荷[kW]400 kW
热转售水泵品牌STRATOS-PARA 30/1-12
热转售水泵型号Wilo
热转售选项是
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
采暖所需负荷[kW]216 kW
顶盖选择否
额外的信息两个水罐方案

一般规格

特性
值
毛重540 千克
净重500 千克
容积5132.006 公升
特性
值
EAN/UPC5715162902684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm