Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, 两个水罐方案, 采暖所需负荷[kW]: 85, 热回收(CO2)负荷[kW]: 300, 热转售选项: 是

146B9128

DSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S

产品规格

特性
值
Application typeHeat recovery unit
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN40
DH 连接尺寸1 1/2"
DH 连接类型螺纹
HE 控制类型电子
HE 管道尺寸DN40
HE 连接尺寸1 1/2"
HE 连接类型螺纹
HEX 供热合金1.4404
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S
PED 类别I
Product line32
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]1.55 m³/h
一次侧连接方向上
不带顶盖宽度 [mm]2800 mm
不带顶盖深度 [mm]1200 mm
不带顶盖高度 [mm]2000 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型DSA HRU
产品系列换热机组
特性
值
供热换热器类型XB37H-1 26
供热控制器名称ECL310 (P510.12)
保温材料聚氨酯(PU)硬泡沫
储水管容量500.0 L
储水罐数量2 pc
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
充液泵品牌Wilo
充液泵类型STRATOS-PARA 30/1-12
制造商名称Danfoss
包含电池No
审批CE 认证
工作温度 [°C] [最高]90 °C
应用A1
换热器型号用于销售选项XB37H-1-26
换热机组类型A1
描述DSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S
数据通信ModBus
热回收(CO2)负荷[kW]300 kW
热转售水泵品牌STRATOS-PARA 30/1-12
热转售水泵型号Wilo
热转售选项是
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
采暖所需负荷[kW]85 kW
顶盖选择否
额外的信息两个水罐方案

一般规格

特性
值
毛重540 千克
净重500 千克
特性
值
EAN/UPC5715162903841