DSA HRU, 两个水罐方案, 采暖所需负荷[kW]: 54, 热回收(CO2)负荷[kW]: 150, 热转售选项: 是
146B9121
DSA HRU 2 HE 54 CO2 150 S
146B9121
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Heat recovery unit |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | DN40 |
| DH 连接尺寸 | 1 1/2" |
| DH 连接类型 | 螺纹 |
| HE 控制类型 | 电子 |
| HE 管道尺寸 | DN40 |
| HE 连接尺寸 | 1 1/2" |
| HE 连接类型 | 螺纹 |
| HEX 供热合金 | 1.4404 |
| HEX 供热钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 54 CO2 150 S |
| PED 类别 | I |
| Product line | 32 |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 一次侧流量 [m3/h] [最高] | 0.62 m³/h |
| 一次侧连接方向 | 上 |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 2800 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 1200 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 2000 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧标称压力 [bar] | 6 bar |
| 产品类型 | DSA HRU |
| 产品系列 | 换热机组 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 供热换热器类型 | XB37H-1 20 |
| 供热控制器名称 | ECL310 (P510.12) |
| 保温材料 | 聚氨酯(PU)硬泡沫 |
| 储水管容量 | 500.0 L |
| 储水罐数量 | 2 pc |
| 允许温度 [˚C] [最低] | 2 °C |
| 充液泵品牌 | Wilo |
| 充液泵类型 | STRATOS-PARA 25/1-12 |
| 制造商名称 | Danfoss |
| 包含电池 | No |
| 审批 | CE 认证 |
| 工作温度 [°C] [最高] | 90 °C |
| 应用 | A1 |
| 换热器型号用于销售选项 | XB37H-1-20 |
| 换热机组类型 | A1 |
| 描述 | DSA HRU 2 HE 54 CO2 150 S |
| 数据通信 | ModBus |
| 热回收(CO2)负荷[kW] | 150 kW |
| 热转售水泵品牌 | STRATOS-PARA 25/1-12 |
| 热转售水泵型号 | Wilo |
| 热转售选项 | 是 |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 230 V |
| 采暖所需负荷[kW] | 54 kW |
| 顶盖选择 | 否 |
| 额外的信息 | 两个水罐方案 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 540 Kilogram |
| 净重 | 500 Kilogram |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903681 |