Danfoss logo
ThermoDual FLS

生活热水系统, TD-FLS, 280 kW

161L1107

ThermoDual-FLS 280KW MIX-OREG INSUL-COVER

产品规格

特性
值
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW 控制器名称No Controller
DHW 控制类型External control
HEX DHW 钎焊材料铜
Material DescriptionTD-FLS 280KW MIX-OREG INSUL-COVER
Product line32
UL 认证No
特性
值
一次侧标称压力 [bar]10 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型TD-FLS
产品系列生活热水系统
制冷量 [kW]280.0 kW
包含电池No
描述ThermoDual-FLS 280KW MIX-OREG INSUL-COVER
生活热水换热器类型XB59M-1 36

一般规格

特性
值
毛重0.001 千克
特性
值
净重0.001 千克