Danfoss logo
ThermoDual FLS

生活热水系统, TD-FLS, 140 kW

161L1102

ThermoDual-FLS 140KW YONOS_STRATOS OR DHBOX

产品规格

特性
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW 控制器名称No Controller
DHW 控制类型External control
HEX DHW 钎焊材料
Material DescriptionTD-FLS 140KW YONOS_STRATOS OR DHBOX
Product line32
UL 认证No
特性
一次侧标称压力 [bar]10 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型TD-FLS
产品系列生活热水系统
制冷量 [kW]140.0 kW
包含电池No
描述ThermoDual-FLS 140KW YONOS_STRATOS OR DHBOX
生活热水换热器类型XB59M-1 30

一般规格

特性
毛重0.001 千克
净重0.001 千克
特性
容积625.924 公升