Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

生活热水系统, TD-FLS, 175 kW

004X1540

TD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL

产品规格

特性
值
Application typeFresh water modules
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW 循环是
DHW 循环泵品牌Grundfos
DHW 循环泵类型UPM GEO N
DHW 控制器名称ECL 310
DHW 控制类型电子
DHW 管道尺寸DN32
DHW 连接尺寸G1 1/4"
DHW 连接类型内螺纹
EU RoHS 合规性Out of scope
HE 管道尺寸DN32
HE 连接尺寸Rp1 1/4"
HE 连接类型内螺纹
HEX DHW 合金1.4404
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL
PED 类别§ 4.3
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]10 bar
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]3.35 m³/h
一次侧连接方向垂直
不带顶盖宽度 [mm]700 mm
不带顶盖深度 [mm]298 mm
不带顶盖高度 [mm]1077 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
二次侧压力 [bar] [最高]10 bar
二次侧压差 [bar] [最高]0.24 bar
二次侧标称压力 [bar]10 bar
二次侧流量[m3/h] [最高]3.00 m³/h
产品类型TD-FLS
产品系列生活热水系统
供水温度结构[°C]90 °C
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM GEO
供电电压 [V] AC230 V
保温材料EPP泡沫
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制冷量 [kW]175.0 kW
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]1200 mm
包装深度 [mm]800 mm
包装高度 [mm]500 mm
审批CE 认证
循环压力 [bar] [最高]0.25 bar
循环管道尺寸DN25
循环连接尺寸G1"
循环连接类型内螺纹
换热机组类型TD-FLS, 175kW, 水表, ECL
描述TD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL
流量循环 [m3/h] [最高]2.00 m³/h
生活热水换热器类型XB37M-1 40
电流 [A] [最高]2.0 A
设计墙式安装的
顶盖材料EPP泡沫

一般规格

特性
值
毛重60 千克
净重40 千克
容积224.662 公升
特性
值
EAN/UPC5715162745441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm