Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Type 1, DHW controller name: ECL 310

145G0330

Product Type: ThermoDual FLS Mini, Type 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310

产品规格

特性
值
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型Internal thread
DHW 循环Yes
DHW 控制器名称ECL 310
DHW 控制类型Electronic
DHW 泵品牌Grundfos
DHW 泵类型UPM3 Hybrid 15-70 130
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HEX DHW 钎焊材料Brazed stainless steel
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, Sts - ECL 310
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, StS
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
不带顶盖深度 [mm]315 mm
特性
值
不带顶盖高度 [mm]740 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型ThermoDual FLS Mini
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]90 °C
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Polypropylene
制冷量 [kW]70.0 kW
包含电池No
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]315 mm
带顶盖高度 [mm]740 mm
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型Internal thread
描述ThermoDual FLS Mini Stainless Steel - ECL310
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H-1 StS 36
连接方向Bottom
顶盖材料Polypropylene

一般规格

特性
值
毛重9.5 千克
净重9 千克
容积179.393 公升
特性
值
EAN/UPC5702424286583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm