Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Type 1, DHW controller name: No Controller

145G0326

Product Type: ThermoDual FLS Mini, Type 1, 10 bar, 90 °C, No Controller

产品规格

特性
值
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型Internal thread
DHW 循环Yes
DHW 控制器名称No Controller
DHW 控制类型Electronic
DHW 泵品牌Grundfos
DHW 泵类型UPM3 Hybrid 15-70 130
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, without ECL
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, No ECL
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
不带顶盖深度 [mm]315 mm
特性
值
不带顶盖高度 [mm]740 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型ThermoDual FLS Mini
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]90 °C
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Polypropylene
制冷量 [kW]70.0 kW
包含电池No
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]315 mm
带顶盖高度 [mm]740 mm
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型Internal thread
描述ThermoDual FLS Mini, without ECL
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H-1 36
连接方向Bottom
顶盖材料Polypropylene

一般规格

特性
值
毛重17.5 千克
净重17 千克
容积173.91 公升
特性
值
EAN/UPC5702424536527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm