Termix ThermoDual FLS Mini, Type 1, DHW controller name: ECL 310
144H3489
Product Type: Termix ThermoDual FLS Mini, Type 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310
144H3489
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G int. Thread |
| DHW 循环 | Yes |
| DHW 控制器名称 | ECL 310 |
| DHW 控制类型 | Electronic |
| DHW 管道尺寸 | Ø18 |
| DHW 连接尺寸 | 3/4" |
| DHW 连接类型 | G int. Thread |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | Thermodual FLS mini |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Thermodual FLS mini |
| SCIP 卷宗编号 | 1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 一次侧连接方向 | Bottom |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 540 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 335 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 680 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Termix ThermoDual FLS Mini |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供水温度结构[°C] | 100 °C |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE |
| 工作站尺寸类型 | Type 1 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 540 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 335 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 680 mm |
| 描述 | Thermodual FLS mini |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 生活热水换热器类型 | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| 连接方向 | Bottom |
| 顶盖材料 | Without |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 18 千克 |
| 净重 | 17 千克 |
| 容积 | 119.394 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628007427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |