Danfoss logo
Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20

Termix Solar, Type 2, DHW controller name: AVTB

144H1277

Product Type: Termix Solar, Type 2, 10 bar, 110 °C, AVTB

产品规格

特性
值
Application typeFresh water modules
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 控制器名称AVTB
DHW 控制类型Thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.40
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
特性
值
SCIP 卷宗产品名称Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
SCIP 卷宗编号791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向Bottom
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix Solar
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]110 °C
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 2
描述Termix Solar A+
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H+-1 80 G3/4"*20 H
顶盖选择Without

一般规格

特性
值
毛重15 千克
净重14 千克
容积40.656 公升
特性
值
EAN/UPC5706561008718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm