Danfoss logo
Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20

Termix Solar S, Type 1, DHW controller name: AVTB

144H2346

Product Type: Termix Solar S, Type 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

产品规格

特性
Application typeFresh water modules
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸G3/4"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 控制器名称AVTB
DHW 控制类型Thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.40
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTermix Solar S+ OP/NED AVTB 20
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
特性
SCIP 卷宗产品名称Termix Solar S+ OP/NED AVTB 20
SCIP 卷宗编号bb11de40-b026-41c6-8c0c-efb3763d93f4
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix Solar S
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]120 °C
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 1
描述Termix Solar S+
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H-1 60 G3/4"*20 H StS
顶盖选择No

一般规格

特性
毛重15 千克
净重14 千克
容积40.656 公升
特性
EAN/UPC5706561324108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm