Danfoss logo
Termix One Solar Type 1 144H1086, 144H1087, 144H1088 R

Termix One Solar, Type 2, DHW controller name: AVTB 20

144H1087

Product Type: Termix One Solar, Type 2, 16 bar, 100 °C, AVTB 20

产品规格

特性
值
Application typeFresh water modules
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 循环Extra
DHW 控制器名称AVTB 20
DHW 控制类型Thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.40
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTermix One Solar Type 2 K
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Termix One Solar Type 2 K
SCIP 卷宗编号c8ab625a-45a7-411f-ad56-2ffb1734caea
UL 认证No
特性
值
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]300 mm
不带顶盖深度 [mm]160 mm
不带顶盖高度 [mm]770 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix One Solar
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]100 °C
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖宽度 [mm]315 mm
带顶盖深度 [mm]165 mm
带顶盖高度 [mm]770 mm
描述Termix One Solar, Typ 2 with Cover
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型T22-2 16/16 G3/4" VP
电源电压 [V]230.0 V
顶盖材料Gray-lacquered steel sheet
顶盖选择Included

一般规格

特性
值
毛重15 千克
净重14 千克
容积40.021 公升
特性
值
EAN/UPC5706561035097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm