Danfoss logo
Distribution unit SGC

保修和服务

145H0965

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI

产品规格

特性
值
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI
Product line67
一次侧标称压力 [bar]6 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型保修和服务
特性
值
产品系列配送单元
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
地板供热歧管连接数量5
控制器ICON Wiring center
描述DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI
连接数量2

一般规格

特性
值
毛重9.35 千克
净重9.35 千克
特性
值
容积78.736 公升
EAN/UPC5702424545475