Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0943

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Warranty & Service

产品规格

特性
Application typeDistribution units
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G ext. thread
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V
Product line67
PWM
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
一次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型Warranty & Service
产品系列Distribution units
供水温度结构[°C]60 °C
供电电压 [V]230V Hz 50
特性
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
地板供热歧管连接数量3
地板采暖分集水器类型Stainless steel with flow meter and manual air vent
控制器ICON1 Master controller
描述Stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每个输出的功率 [W] [最高]3 W
版本Right
自动平衡
自适应学习
连接数量2
连接方向Top
阀门练习
驱动器24V

一般规格

特性
毛重8.25 千克
净重8.2 千克
容积78.736 公升
特性
EAN/UPC5702424500290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm