Danfoss logo
145H0503-145H0512

保修和服务

145H0506

Distribution unit for VX-F, with 6 connections
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Warranty & Service

产品规格

特性
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 6 conn.
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
一次侧标称压力 [bar]6 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
产品类型保修和服务
产品系列配送单元
供水温度结构[°C]60 °C
包含电池No
描述Distribution unit for VX-F, with 6 connections
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接数量6
额外的信息Flow meter

一般规格

特性
毛重10.5 千克
净重9 千克
特性
EAN/UPC5702428525381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm