保修和服务
145H0504
Distribution unit for VX-F, with 4 connections
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Warranty & Service
145H0504
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | VX-F SG Distribution unit 4 conn. |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 一次侧标称压力 [bar] | 6 bar |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 保修和服务 |
| 产品系列 | 配送单元 |
| 供水温度结构[°C] | 60 °C |
| 包含电池 | No |
| 描述 | Distribution unit for VX-F, with 4 connections |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 连接数量 | 4 |
| 额外的信息 | Flow meter |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 10.5 千克 |
| 净重 | 9 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525367 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |