保修和服务
145H0382
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Warranty & Service
145H0382
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
特性 | 值 |
|---|---|
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | 保修和服务 |
| 产品系列 | 配送单元 |
| 包含电池 | No |
| 描述 | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 12.9 千克 |
| 净重 | 10.7 千克 |
| 容积 | 106.143 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |