Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0381

DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 11 CONN.TWA, LINK
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Warranty & Service

产品规格

特性
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 11 CONN.TWA, LINK
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
特性
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Warranty & Service
产品系列配送单元
包含电池No
描述DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 11 CONN.TWA, LINK
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)

一般规格

特性
毛重12.2 千克
净重10 千克
容积106.143 公升
特性
EAN/UPC5702424654337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm