Danfoss logo
145H0352-145H0362

保修和服务

145H0359

9 manifold loops, Right version

产品规格

特性
Application typeDistribution units
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G ext. thread
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 9 CONNECTIONS
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
一次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型保修和服务
特性
产品系列配送单元
供水温度结构[°C]60 °C
包含电池No
在 WEEE 范围内No
地板供热歧管连接数量9
地板采暖分集水器类型Stainless steel with flow meter and manual air vent
控制器No controller
描述9 manifold loops, Right version
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接数量2
连接方向Top

一般规格

特性
毛重9.326 千克
净重7.5 千克
容积103.2 公升
特性
EAN/UPC5702428525312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm