Danfoss logo
145H0352-145H0362

保修和服务

145H0358

Distribution unit Type SG, 8 connections with flow meter
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Warranty & Service

产品规格

特性
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONNECTIONS
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
一次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型保修和服务
特性
产品系列配送单元
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
地板供热歧管连接数量8
描述Distribution unit Type SG, 8 connections with flow meter
连接数量2

一般规格

特性
毛重8.907 千克
净重7.5 千克
容积103.2 公升
特性
EAN/UPC5702428525305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm