Heating direct unit
144H2994
Product Type: Termix HD, Type 1
144H2994
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G int. Thread |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Delta p controller + zone valve |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G int. Thread |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.1 m³/h |
| Material Description | Termix HD Barcelona |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Termix HD Barcelona |
| SCIP 卷宗编号 | 6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00 |
| UL 认证 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 一次侧连接方向 | Bottom |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 260 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 100 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 550 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Termix HD |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供热控制器名称 | Zone valve |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE |
| 工作站尺寸类型 | Type 1 |
| 描述 | Heating direct unit |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 电源电压 [V] | 230.0 V |
| 连接方向 | Bottom |
| 顶盖选择 | No |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 15 千克 |
| 净重 | 14 千克 |
| 容积 | 14.3 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561776310 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |