Danfoss logo
Small Stations, Termix Distribution Unit

Termix Distribution Unit MIX 7 connections

144H0186

Product Type: Termix Distribution Unit, 7, 230 V, Thermostatic valve

产品规格

特性
Application typeDistribution units
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Thermostatic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G ext. thread
Material DescriptionTermix Distribution Unit Mix 7 Connectio
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Termix Distribution Unit Mix 7 Connectio
SCIP 卷宗编号3b6600d4-b91e-44f0-b3ec-1ad9b18ab7e5
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]520 mm
特性
不带顶盖深度 [mm]175 mm
不带顶盖高度 [mm]700 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix Distribution Unit
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]95 °C
供热控制器名称RAVK
包含电池No
在 WEEE 范围内No
地板供热歧管连接数量7
地板采暖分集水器类型Brass with manual air vent
审批CE
描述Termix Distribution Unit MIX 7 connections
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
电源电压 [V]230.0 V
连接数量7
顶盖选择Without

一般规格

特性
毛重30 千克
净重29 千克
容积0.064 立方公尺
特性
EAN/UPC5706560910951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm