Termix Distribution Unit MIX 5 connections
144H0185
Product Type: Termix Distribution Unit, 5, 230 V, Thermostatic valve
144H0185
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Thermostatic |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G ext. thread |
| Material Description | Termix Distribution Unit Mix 5 Connectio |
| Mixing circuit - control | Thermostatic valve |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Termix Distribution Unit Mix 5 Connectio |
| SCIP 卷宗编号 | 7d77c5db-bcca-4318-a541-d1a4c671a9c3 |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 一次侧连接方向 | Bottom |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 520 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 不带顶盖深度 [mm] | 175 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 700 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Termix Distribution Unit |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 供热控制器名称 | RAVK |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 地板供热歧管连接数量 | 5 |
| 地板采暖分集水器类型 | Brass with manual air vent |
| 审批 | CE |
| 描述 | Termix Distribution Unit MIX 5 connections |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 电源电压 [V] | 230.0 V |
| 连接数量 | 5 |
| 顶盖选择 | Without |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 30 千克 |
| 净重 | 29 千克 |
| 容积 | 0.064 立方公尺 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560910944 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |