Danfoss logo
Small stations, Termix Distribution Unit Connections

Termix Distribution Unit 5 connections

144H0182

Product Type: Termix Distribution Unit, 5, 230 V, N/A

产品规格

特性
值
Application typeDistribution units
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Thermostatic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G ext. thread
Material DescriptionTermix Distribution Unit 5 Connections
Mixing circuit - controlN/A
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Termix Distribution Unit 5 Connections
SCIP 卷宗编号a61a1b46-d04d-48f5-a163-e8fc1a7836ce
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]520 mm
特性
值
不带顶盖深度 [mm]175 mm
不带顶盖高度 [mm]700 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix Distribution Unit
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]95 °C
供热控制器名称RAVK
包含电池No
在 WEEE 范围内No
地板供热歧管连接数量5
地板采暖分集水器类型Brass with manual air vent
审批CE
描述Termix Distribution Unit 5 connections
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
电源电压 [V]230.0 V
连接数量5
顶盖选择Without

一般规格

特性
值
毛重30 千克
净重29 千克
容积0.064 立方公尺
特性
值
EAN/UPC5706560910920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm