Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0891

For CDM module, stainless steel manifold, 11 loops, ICON1 Master controller
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Distribution units SGCI - CDM

产品规格

特性
Application typeDistribution units
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G ext. thread
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 11 CONN, TWA
Product line67
PWM
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]6 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Distribution units SGCI - CDM
产品系列配送单元
供水温度结构[°C]60 °C
供电电压 [V]230V Hz 50
特性
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
地板供热歧管连接数量11
地板采暖分集水器类型Stainless steel with flow meter and manual air vent
审批CE 认证
控制器ICON1 Master controller
描述For CDM module, stainless steel manifold, 11 loops, ICON1 Master controller
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每个输出的功率 [W] [最高]3 W
版本Right
自动平衡
自适应学习
连接数量2
连接方向Top
阀门练习
驱动器24V

一般规格

特性
毛重10 千克
净重9 千克
特性
EAN/UPC5702424538224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm