Distribution units SGCI - CDM
145H0889
For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Distribution units SGCI - CDM
145H0889
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G ext. thread |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 9 CONN, TWA |
| Product line | 67 |
| PWM | 是 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 6 bar |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Distribution units SGCI - CDM |
| 产品系列 | 配送单元 |
| 供水温度结构[°C] | 60 °C |
| 供电电压 [V] | 230V Hz 50 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 地板供热歧管连接数量 | 9 |
| 地板采暖分集水器类型 | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| 审批 | CE 认证 |
| 控制器 | ICON1 Master controller |
| 描述 | For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每个输出的功率 [W] [最高] | 3 W |
| 版本 | Right |
| 自动平衡 | 是 |
| 自适应学习 | 是 |
| 连接数量 | 2 |
| 连接方向 | Top |
| 阀门练习 | 是 |
| 驱动器 | 24V |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 10 千克 |
| 净重 | 9 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538200 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |