Danfoss logo
145H0883-145H0892

Distribution units SGCI - CDM

145H0885

For CDM module, stainless steel manifold, 5 loops, ICON1 Master controller
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Distribution units SGCI - CDM

产品规格

特性
Application typeDistribution units
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G ext. thread
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 5 CONN, TWA
Product line67
PWM
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]6 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Distribution units SGCI - CDM
产品系列配送单元
供水温度结构[°C]60 °C
供电电压 [V]230V Hz 50
特性
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
地板供热歧管连接数量5
地板采暖分集水器类型Stainless steel with flow meter and manual air vent
审批CE 认证
控制器ICON1 Master controller
描述For CDM module, stainless steel manifold, 5 loops, ICON1 Master controller
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每个输出的功率 [W] [最高]3 W
版本Right
自动平衡
自适应学习
连接数量2
连接方向Top
阀门练习
驱动器24V

一般规格

特性
毛重6.7 千克
净重5.7 千克
特性
EAN/UPC5702424453589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm