Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

分配单元SGC - VX-F

145H0991

Stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

产品规格

特性
Application typeDistribution units
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G ext. thread
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 11 conn. TWA
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]6 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型分配单元SGC - VX-F
产品系列配送单元
供水温度结构[°C]60 °C
特性
供电电压 [V]230 V Hz 50
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
地板供热歧管连接数量11
地板采暖分集水器类型Stainless steel with flow meter and manual air vent
审批CE 认证
控制器ICON Wiring center
描述Stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每个输出的功率 [W] [最高]3 W
连接数量2
连接方向Top
配件类型Distribution unit SGC - VX-F
驱动器230V

一般规格

特性
毛重15.5 千克
净重14.9 千克
容积78.736 公升
特性
EAN/UPC5702424691967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm