分配单元 SG - TZ
145H0830
110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops
145H0830
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G ext. thread |
| Material Description | Distr. unit SGTZ 110mm 10 conn. |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 6 bar |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 分配单元 SG - TZ |
| 产品系列 | 配送单元 |
| 供水温度结构[°C] | 60 °C |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 地板供热歧管连接数量 | 10 |
| 地板采暖分集水器类型 | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| 控制器 | No controller |
| 描述 | 110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 版本 | Right |
| 连接方向 | Top |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 15.1 千克 |
| 净重 | 13.9 千克 |
| 容积 | 98.658 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |