Danfoss logo
Distribution unit, SGC 4-loops

分配单元 SGC

145H0924

不锈钢分集水器,4 回路,ICON 接线中心 - 适用于 EvoFlat / EvoFlat 4.0

产品规格

特性
值
Application typeDistribution units
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G ext. thread
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号8f7e9763-737c-4200-b5cd-370c45e943dc
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]6 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型分配单元 SGC
产品系列配送单元
特性
值
供水温度结构[°C]60 °C
供电电压 [V]230 V Hz 50
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
地板供热歧管连接数量4
地板采暖分集水器类型Stainless steel with flow meter and manual air vent
审批CE 认证
控制器ICON Wiring center
描述不锈钢分集水器,4 回路,ICON 接线中心 - 适用于 EvoFlat / EvoFlat 4.0
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
版本Right
连接数量2
连接方向Top
配件类型Distribution unit SGC
驱动器230V

一般规格

特性
值
毛重7.646 千克
净重7.646 千克
容积78.736 公升
特性
值
EAN/UPC5702424302023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm