分配单元 SG
145H0912
不锈钢分集水器,12 回路 - 用于 EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H0912
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G ext. thread |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 12 CONN. |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗编号 | 96f633a6-896e-4d1b-9e8a-a039e1b0abf8 |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 6 bar |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | 分配单元 SG |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 配送单元 |
| 供水温度结构[°C] | 60 °C |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 地板供热歧管连接数量 | 12 |
| 地板采暖分集水器类型 | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| 控制器 | No controller |
| 描述 | 不锈钢分集水器,12 回路 - 用于 EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 版本 | Right |
| 连接数量 | 2 |
| 连接方向 | Top |
| 配件类型 | Distribution unit SG |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 9.8 千克 |
| 净重 | 9.8 千克 |
| 容积 | 78.736 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302016 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |