Danfoss logo
Distribution unit_5-loops

分配单元 SG

145H0905

不锈钢分集水器,5 回路 - 用于 EvoFlat / EvoFlat 4.0

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Distribution unit SG / SGC/ SGCI

产品规格

特性
值
Application typeDistribution units
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G ext. thread
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 5 CONN.
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号c2fe09c3-90c5-49b0-864a-14092bb1c619
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]6 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型分配单元 SG
特性
值
产品系列配送单元
供水温度结构[°C]60 °C
包含电池No
在 WEEE 范围内No
地板供热歧管连接数量5
地板采暖分集水器类型Stainless steel with flow meter and manual air vent
控制器No controller
描述不锈钢分集水器,5 回路 - 用于 EvoFlat / EvoFlat 4.0
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
版本Right
连接数量2
连接方向Top
配件类型Distribution unit SG

一般规格

特性
值
毛重6.787 千克
净重6.787 千克
容积78.736 公升
特性
值
EAN/UPC5702424301934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm