Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

CDM 制冷, 10 bar, 60 °C

145B9504

CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: CDM cooling

产品规格

特性
Application typeDistribution units
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
Mixing circuit - control温控器
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
产品类型CDM 制冷
产品系列配送单元
会议Prepared for energy meter
供水温度结构[°C]60 °C
供热控制器名称FTC/RA-C
包含电池No
包装宽度 [mm]600 mm
包装深度 [mm]150 mm
包装高度 [mm]600 mm
在 WEEE 范围内No
描述CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
驱动器24V

一般规格

特性
毛重6 千克
净重5 千克
特性
EAN/UPC5702424653866