Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

换热机组, 120 kW

861L0855

Primary side domestic hot water connection

产品规格

特性
Application typeDirect heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HE 控制类型电子
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO120-H1WPHH
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向Top
特性
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型DSA0 MINI
产品系列换热机组
供热控制器名称ECL 310
制冷量 [kW]120.0 kW
制造商名称Danfoss
包含电池No
描述Primary side domestic hot water connection
连接方向Left

一般规格

特性
毛重70 Kilogram
净重50 Kilogram
容积606.934 Liter
特性
EAN/UPC5715162738511
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm